Menü Suche

Einsatz mit Gewinde 14.0 M10 x 1.50 Dünnwandig Edelstahl 303

Der Gewindeeinsatz mit dünner Wand ersetzt ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und sorgt hierdurch für eine stabile Verbindung. Er ist ohne Bohren einfach zu installieren und zu entfernen. Er bietet eine sichere Fixierung, so dass sich der Einsatz nicht bewegt. Metrisches Maß erhältlich, aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20217846

98 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 9,38 €
10 - 19 8,44 €
20 - 49 7,97 €
50 - 99 7,50 €
100 - 499 6,10 €
500 + 5,63 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

9,38 €

1 x 9,38 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Einsatztyp Dünnwandig
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.50
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M14 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 14.0
Inst tool ref W0550
Inst. tap drill size 12.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M14 x 1.50
Inst. thread depth min. 15.5
Removal drill size 11.5
Removal drill depth 4.8
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns