Menü Suche

Einsatz mit Gewinde 0.4 M8 x 1.25 Schwere Ausführung Edelstahl 303

Der Gewindeeinsatz ersetzt ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und sorgt hierdurch für eine stabile Verbindung. Er ist ohne Bohren einfach zu installieren und zu entfernen und kommt bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz. Er bietet eine sichere Fixierung. Metrisches Maß und Zollmaß erhältlich, aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20218010

147 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 19,16 €
10 - 19 17,24 €
20 - 49 16,29 €
50 - 99 15,33 €
100 - 499 12,45 €
500 + 11,50 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

19,16 €

1 x 19,16 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Einsatztyp Schwere Ausführung
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.4
Inst tool ref W0440
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.51
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns