Gewinderinge für Lampenfassungen dienen zum Schutz der elektrischen Lampenleitung vor der Messerkante des in Leuchten und Beleuchtungskörpern verwendeten Gewinderohres.
Diese Gewinderinge bieten eine Verbindung, die zuverlässig, sicher und isoliert ist. Sie sind einfach zu installieren und dank ihres Materials verfügen sie über korrosions- und vibrationsbeständige sowie abriebbfeste Eigenschaften.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Höhe | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1215 € - 0,1501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
| 0,3677 € - 0,4085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.