Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Material: LDPE, HDPE, Nylon Farbe: Natur, Gelb, Rot Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
D Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
H Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gewindestandard Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gewindegröße Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Farbe Alle
Material Alle
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,0826 € - 0,0968 € 7099 Auf Lager
18.7 mm
3/8
Rot
LDPE
11.3 mm
Gasgewinde
0,1036 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
M12
Rot
LDPE
12.0 mm
Metrische Gewinde
0,2281 € - 0,2675 € 1250 Auf Lager
32.0 mm
M28
Rot
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,2886 € - 0,3379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.3 mm
1-1/2
Rot
LDPE
20.5 mm
Gasgewinde
0,1985 € - 0,2309 € 35299 Auf Lager
36.0 mm
1
Rot
LDPE
19.0 mm
Gasgewinde
0,1277 € - 0,1492 € 13241 Auf Lager
29.4 mm
3/4
Rot
LDPE
17.7 mm
Gasgewinde
0,6308 € - 0,6998 € 374 Auf Lager
71.5 mm
2-1/4
Rot
LDPE
25.0 mm
Gasgewinde
0,0751 € - 0,0877 € 50000 Auf Lager
14.8 mm
1/4
Rot
LDPE
11.0 mm
Gasgewinde
0,2323 € - 0,2717 € 2889 Auf Lager
34.0 mm
M30
Rot
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,0677 € - 0,0791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.8 mm
1/8
Rot
LDPE
12.0 mm
Gasgewinde
0,4308 € - 0,5055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.7 mm
M52
Rot
LDPE
16.0 mm
Metrische Gewinde
0,2787 € - 0,3252 € 5178 Auf Lager
38.8 mm
M36
Rot
LDPE
16.0 mm
Metrische Gewinde
0,3041 € - 0,3562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.8 mm
1-5/8
Rot
LDPE
22.0 mm
UNF-Gewinde
0,1957 € - 0,2295 € 157 Auf Lager
27.2 mm
M25
Rot
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,1067 € - 0,1247 € 3807 Auf Lager
14.0 mm
M12
Rot
LDPE
12.0 mm
Metrische Gewinde
0,2098 € - 0,2463 € 4612 Auf Lager
28.3 mm
M26
Rot
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,2267 € - 0,2647 € 1600 Auf Lager
36.4 mm
1-5/16
Rot
LDPE
22.2 mm
UNF-Gewinde
0,2069 € - 0,2435 € 100 Auf Lager
32.7 mm
13/16
Rot
LDPE
19.1 mm
UNF-Gewinde
0,1957 € - 0,2281 € 8029 Auf Lager
29.4 mm
1-1/16
Rot
LDPE
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0839 € - 0,1762 € 12060 Auf Lager
24.5 mm
11/16
Rot
Nylon
24.5 mm
UNF-Gewinde
  • von 8
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/8 LDPE Rot

10068663

Preisbereich
0,0968 € - 0,0826 €

Lagerbestände
7099 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindegröße
    3/8
Gewindekappe Metrische Gewinde M12 LDPE Rot

10083482

Preisbereich
0,1212 € - 0,1036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Rot
Gewindekappe Metrische Gewinde M28 LDPE Rot

10087565

Preisbereich
0,2675 € - 0,2281 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M28
  • Farbe
    Rot
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-1/2 LDPE Rot

10070956

Preisbereich
0,3379 € - 0,2886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindegröße
    1-1/2
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1 LDPE Rot

10069561

Preisbereich
0,2309 € - 0,1985 €

Lagerbestände
35299 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindegröße
    1
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/4 LDPE Rot

10069615

Preisbereich
0,1492 € - 0,1277 €

Lagerbestände
13241 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindegröße
    3/4
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 2-1/4 LDPE Rot

10125908

Preisbereich
0,6998 € - 0,6308 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindegröße
    2-1/4
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/4 LDPE Rot

10071441

Preisbereich
0,0877 € - 0,0751 €

Lagerbestände
50000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindegröße
    1/4
Gewindekappe Metrische Gewinde M30 LDPE Rot

10083581

Preisbereich
0,2717 € - 0,2323 €

Lagerbestände
2889 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M30
  • Farbe
    Rot
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/8 LDPE Rot

10070673

Preisbereich
0,0791 € - 0,0677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindegröße
    1/8
Gewindekappe Metrische Gewinde M52 LDPE Rot

10083611

Preisbereich
0,5055 € - 0,4308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M52
  • Farbe
    Rot
Gewindekappe Metrische Gewinde M36 LDPE Rot

10083598

Preisbereich
0,3252 € - 0,2787 €

Lagerbestände
5178 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M36
  • Farbe
    Rot
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-5/8 LDPE Rot

10074268

Preisbereich
0,3562 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-5/8
Gewindekappe Metrische Gewinde M25 LDPE Rot

10083567

Preisbereich
0,2295 € - 0,1957 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M25
  • Farbe
    Rot
Gewindekappe Metrische Gewinde M12 LDPE Rot

10083499

Preisbereich
0,1247 € - 0,1067 €

Lagerbestände
3807 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Rot
Gewindekappe Metrische Gewinde M26 LDPE Rot

10083574

Preisbereich
0,2463 € - 0,2098 €

Lagerbestände
4612 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M26
  • Farbe
    Rot
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-5/16 LDPE Rot

10068946

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-5/16
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 13/16 LDPE Rot

10069004

Preisbereich
0,2435 € - 0,2069 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    13/16
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-1/16 LDPE Rot

10071748

Preisbereich
0,2281 € - 0,1957 €

Lagerbestände
8029 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-1/16
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 Nylon Rot

10125762

Preisbereich
0,1762 € - 0,0839 €

Lagerbestände
12060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    11/16