Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für metrische Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.
Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | h | H | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5391 € - 0,5391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Gelb
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
M27
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
||
0,1016 € - 0,1189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M12
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,1246 € - 0,1451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M18
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,192 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M25
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
10083604 | 0,333 € - 0,3882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M42
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
0,1879 € - 0,2183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M22
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,0887 € - 0,1009 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,1072 € - 0,1224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M22 x 1.5
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,1478 € - 0,1683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M30
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,1047 € - 0,1224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M12
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,1297 € - 0,1519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M20
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,2058 € - 0,2418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M26
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,4228 € - 0,496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M52
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,2238 € - 0,2625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M28
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,1893 € - 0,215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,1146 € - 0,1302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
|
|
M24
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,0346 € - 0,0728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
M12
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,1346 € - 0,2036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Gelb
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
M12
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
||
0,1551 € - 0,2271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Gelb
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
M18
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
||
0,4597 € - 0,9654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Gelb
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
M25
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.