Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,2023 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
#1-11 in
Rot
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
0,6427 € - 0,713 € 24 Auf Lager
71.5 mm
2-1/4 in
Rot
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
139 Auf Lager
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rot
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
12400 Auf Lager
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rot
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0734 € - 0,0859 € 34000 Auf Lager
11.0 mm
3/8-24 in
Rot
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,3472 € - 0,4046 € 28 Auf Lager
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rot
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,1592 € - 0,1865 € 22750 Auf Lager
24.9 mm
7/8-14 in
Rot
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,078 € - 0,0914 € 73500 Auf Lager
13.3 mm
7/16-20 in
Rot
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,3099 € - 0,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rot
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,1025 € - 0,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.2 mm
5/8-18 in
Rot
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,078 € - 0,0914 € 206 Auf Lager
13.3 mm
7/16-24 in
Rot
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,0875 € - 0,1021 € 371 Auf Lager
9.9 mm
M8 x 1
Rot
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
0,1163 € - 0,1363 € 64 Auf Lager
15.9 mm
M14 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
0,0854 € - 0,1795 € 8800 Auf Lager
24.5 mm
11/16 in
Rot
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0905 € - 0,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rot
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,1134 € - 0,1325 € 169 Auf Lager
21.7 mm
3/4-16 in
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,0935 € - 0,1093 € 500 Auf Lager
16.5 mm
9/16-18 in
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,2482 € - 0,2898 € 1097 Auf Lager
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rot
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1994 € - 0,2324 € 27714 Auf Lager
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rot
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
  • von 8
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10069561

Preisbereich
0,2352 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    #1-11 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 2-1/4 LDPE - PIR Rot

10125908

Preisbereich
0,713 € - 0,6427 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    2-1/4 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069073


Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-7/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069004


Lagerbestände
12400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069950

Preisbereich
0,0859 € - 0,0734 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    3/8-24 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10082546

Preisbereich
0,4046 € - 0,3472 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10075081

Preisbereich
0,1865 € - 0,1592 €

Lagerbestände
22750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10070550

Preisbereich
0,0914 € - 0,078 €

Lagerbestände
73500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/16-20 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10074268

Preisbereich
0,3629 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071670

Preisbereich
0,12 € - 0,1025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10085950

Preisbereich
0,0914 € - 0,078 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/16-24 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083468

Preisbereich
0,1021 € - 0,0875 €

Lagerbestände
371 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M8 x 1
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083505

Preisbereich
0,1363 € - 0,1163 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10125762

Preisbereich
0,1795 € - 0,0854 €

Lagerbestände
8800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    11/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071274

Preisbereich
0,1057 € - 0,0905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1/2-20 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10068946


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10087046

Preisbereich
0,1325 € - 0,1134 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    3/4-16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10073957

Preisbereich
0,1093 € - 0,0935 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10085967

Preisbereich
0,2898 € - 0,2482 €

Lagerbestände
1097 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-3/8-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071748

Preisbereich
0,2324 € - 0,1994 €

Lagerbestände
27714 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in