Menü Suche

Gewindeschutzstopfen

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L Gewindestandard Typ Kaufen
0,1642 € - 0,2555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rot
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0967 € - 0,2072 € 5500 Auf Lager
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rot
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,0967 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rot
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1951 € - 0,6176 € 8400 Auf Lager
32.7 mm
M26 x 1;5
Rot
18.7 mm
13.5 mm
Metrisch
2
10071465 0,1224 € - 0,1905 € 11100 Auf Lager
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rot
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1093 € - 0,231 € 10500 Auf Lager
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rot
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,1535 € - 0,3284 € 2500 Auf Lager
16.7 mm
M12 x 1;5
Rot
16.3 mm
8.7 mm
Metrisch
2
0,1163 € - 0,254 € 4500 Auf Lager
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rot
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,0777 € - 0,1756 € 4000 Auf Lager
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rot
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1736 € - 0,3736 € 12500 Auf Lager
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rot
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,4921 € - 1,0605 € 5040 Auf Lager
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rot
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,2855 € - 0,6086 € 1800 Auf Lager
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rot
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1936 € - 0,4127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rot
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1289 € - 0,2784 € 4000 Auf Lager
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rot
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,208 € - 0,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
M25 x 1;5
Rot
18.5 mm
14.0 mm
Metrisch
2
0,0859 € - 0,1865 € 7500 Auf Lager
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rot
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
17700 Auf Lager
28.2 mm
M22 x 1;5
Rot
18.2 mm
13.7 mm
Metrisch
2
0,1289 € - 0,2949 € 4500 Auf Lager
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rot
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1606 € - 0,3434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rot
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1424 € - 0,1756 € 14000 Auf Lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rot
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • von 4
Gewindestopfen 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rot

10071045

Preisbereich
0,2555 € - 0,1642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rot

10072011

Preisbereich
0,2072 € - 0,0967 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Rot

10083062

Preisbereich
0,2051 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rot

10083048

Preisbereich
0,6176 € - 0,1951 €

Lagerbestände
8400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rot

10071465

Preisbereich
0,1905 € - 0,1224 €

Lagerbestände
11100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rot

10071786

Preisbereich
0,231 € - 0,1093 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Rot

10082980

Preisbereich
0,3284 € - 0,1535 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10071694

Preisbereich
0,254 € - 0,1163 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rot

10071847

Preisbereich
0,1756 € - 0,0777 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Rot

10070543

Preisbereich
0,3736 € - 0,1736 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Rot

10082485

Preisbereich
1,0605 € - 0,4921 €

Lagerbestände
5040 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gewindegröße
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Rot

10071700

Preisbereich
0,6086 € - 0,2855 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Rot

10086735

Preisbereich
0,4127 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rot

10072837

Preisbereich
0,2784 € - 0,1289 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rot

10083031

Preisbereich
0,5935 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M25 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rot

10071779

Preisbereich
0,1865 € - 0,0859 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rot

10068847


Lagerbestände
17700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rot

10087558

Preisbereich
0,2949 € - 0,1289 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rot

10086933

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rot

10071151

Preisbereich
0,1756 € - 0,1424 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF