Gewindeschutzstopfen mit breitem Flansch schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Die Nitrildichtung sorgt für eine lecksichere Abdichtung zur Passfläche. Der breite Flansch verhindert, dass beim Entfernen Farbsplitter in die Bohrung gelangen. Hält intermittierenden Temperaturen von -40 C bis zu +100 C stand.
Material: PA Farbe: Gelb Seriennummer: SR5761
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | SW | Gewindegrößen (alle) | Farbe | L | Material | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1354 € - 0,3404 € | 19500 Auf Lager |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Gelb
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,5222 € - 1,621 € | 1900 Auf Lager |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Gelb
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,3644 € - 1,1299 € | 2 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Gelb
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,495 € - 1,5366 € | 1900 Auf Lager |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Gelb
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,2252 € - 0,699 € | 5000 Auf Lager |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Gelb
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,8307 € - 2,5761 € | 550 Auf Lager |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Gelb
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,1387 € - 0,4308 € | 5250 Auf Lager |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Gelb
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,1144 € - 0,3193 € | 5500 Auf Lager |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Gelb
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,2611 € - 0,6598 € | 2000 Auf Lager |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Gelb
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,5538 € - 1,7174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Gelb
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.