Material: PE-LD
Farbe: Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | PD | Farbe | Material | H | L | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4750 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 0,5767 € - 1,2353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,3946 € | 1200 Auf Lager |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 16500 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| 0,7503 € - 1,6089 € | 7500 Auf Lager |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 5700 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| 3300 Auf Lager |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 2500 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 0,4763 € - 1,0153 € | 1600 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 3000 Auf Lager |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
| 1400 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
| 4000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 0,2539 € - 0,5423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4361 € - 0,94 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,3314 € | 9900 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5222 € - 1,1208 € | 2800 Auf Lager |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 5287 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| 0,2525 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.