Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für UNF-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.



Seriennummer: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
0,1398 € - 0,1723 € 9154 Auf Lager
14.5 mm
Rot
LDPE
19.4 mm
7.4 mm
5⁄16 in x 18
Blasen
0,0843 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
Rot
LDPE
23.5 mm
9.5 mm
3/8 in x 24
Blasen
0,0949 € - 0,2034 € 8557 Auf Lager
17.4 mm
Rot
LDPE
27.1 mm
11.0 mm
7⁄16 in x 20
Blasen
0,2801 € - 0,5972 € 4455 Auf Lager
39.0 mm
Rot
LDPE
27.3 mm
16.0 mm
15⁄16 in x 12
Blasen
0,2801 € - 0,6623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
Rot
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
Blasen
0,1577 € - 0,343 € 20 Auf Lager
17.2 mm
Rot
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,1265 € - 0,2732 € 9947 Auf Lager
21.0 mm
Rot
LDPE
24.8 mm
10.0 mm
5/8 in x 18
Blasen
0,1612 € - 0,2507 € 1650 Auf Lager
33.4 mm
Rot
LDPE
32.2 mm
13.8 mm
11⁄16 in x 12
Blasen
0,3308 € - 0,8042 € 11688 Auf Lager
21.7 mm
Rot
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,1785 € - 0,2777 € 7318 Auf Lager
36.8 mm
Rot
LDPE
31.8 mm
13.5 mm
13⁄16 in x 12
Blasen
0,1077 € - 0,2599 € 9163 Auf Lager
18.9 mm
Rot
LDPE
22.6 mm
9.0 mm
9/16" x 24
Blasen
0,1194 € - 0,2912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.9 mm
Rot
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,2971 € - 0,7214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Rot
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,1422 € - 0,293 € 22933 Auf Lager
25.6 mm
Rot
LDPE
31.6 mm
13.5 mm
11/16 x 16 UNF
Blasen
0,0949 € - 0,2013 € 1799 Auf Lager
17.4 mm
Rot
LDPE
27.1 mm
7.1 mm
7/16 x 24
Blasen
0,19 € - 0,405 € 9952 Auf Lager
32.0 mm
Rot
LDPE
31.0 mm
13.2 mm
1 in x 14
Blasen
0,1647 € - 0,8427 € 1943 Auf Lager
38.1 mm
Gelb
PP
27.7 mm
17.8 mm
1-3/16-12
1
0,359 € - 1,6233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Gelb
PP
29.0 mm
19.0 mm
1-7/8-12
1
0,1789 € - 0,2451 € 5000 Auf Lager
15.8 mm
Gelb
PP
16.8 mm
9.9 mm
7/16-20
1
0,0916 € - 0,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
Gelb
PP
22.6 mm
14.2 mm
7/8-14
1
  • von 3
Gewindestopfen UNF-Gewinde 5⁄16 in x 18 LDPE Rot

10071151

Preisbereich
0,1723 € - 0,1398 €

Lagerbestände
9154 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5⁄16 in x 18
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/8 in x 24 LDPE Rot

10071779

Preisbereich
0,183 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in x 24
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7⁄16 in x 20 LDPE Rot

10072011

Preisbereich
0,2034 € - 0,0949 €

Lagerbestände
8557 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    7⁄16 in x 20
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 15⁄16 in x 12 LDPE Rot

10071700

Preisbereich
0,5972 € - 0,2801 €

Lagerbestände
4455 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    15⁄16 in x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 9⁄16 in x 18 LDPE Rot

10186176

Preisbereich
0,6623 € - 0,2801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Typ
    Blasen
  • Farbe
    Rot
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2 in x 20 LDPE Rot

10186169

Preisbereich
0,343 € - 0,1577 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Gewindestopfen UNF-Gewinde 5/8 in x 18 LDPE Rot

10072837

Preisbereich
0,2732 € - 0,1265 €

Lagerbestände
9947 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in x 18
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 12 LDPE Rot

10071045

Preisbereich
0,2507 € - 0,1612 €

Lagerbestände
1650 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    11⁄16 in x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11/16 in x 12 LDPE Rot

10186213

Preisbereich
0,8042 € - 0,3308 €

Lagerbestände
11688 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Gewindestopfen UNF-Gewinde 13⁄16 in x 12 LDPE Rot

10082409

Preisbereich
0,2777 € - 0,1785 €

Lagerbestände
7318 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    13⁄16 in x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF/JIC 9/16" x 24 LDPE Rot

10083079

Preisbereich
0,2599 € - 0,1077 €

Lagerbestände
9163 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16" x 24
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 14 LDPE Rot

10186312

Preisbereich
0,2912 € - 0,1194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8 in x 14 LDPE Rot

10186206

Preisbereich
0,7214 € - 0,2971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11/16 x 16 UNF LDPE Rot

10086742

Preisbereich
0,293 € - 0,1422 €

Lagerbestände
22933 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    11/16 x 16 UNF
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16 x 24 LDPE Rot

10083062

Preisbereich
0,2013 € - 0,0949 €

Lagerbestände
1799 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Gewindegröße
    7/16 x 24
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 in x 14 LDPE Rot

10086735

Preisbereich
0,405 € - 0,19 €

Lagerbestände
9952 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gewindegröße
    1 in x 14
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1-3/16-12 PP Gelb

10149560

Preisbereich
0,8427 € - 0,1647 €

Lagerbestände
1943 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1-7/8-12 PP Gelb

10149621

Preisbereich
1,6233 € - 0,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16-20 PP Gelb

10149645

Preisbereich
0,2451 € - 0,1789 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8-14 PP Gelb

10149720

Preisbereich
0,3784 € - 0,0916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790