Menü Suche

Gewindeschutzstopfen

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L Gewindestandard Typ Kaufen
0,1736 € - 0,3736 € 14750 Auf Lager
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rot
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,1951 € - 0,6176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7 mm
M26 x 1;5
Rot
18.7 mm
13.5 mm
Metrisch
2
0,1163 € - 0,254 € 2500 Auf Lager
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rot
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,0777 € - 0,1756 € 4000 Auf Lager
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rot
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,0859 € - 0,1865 € 7500 Auf Lager
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rot
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,4921 € - 1,0605 € 3440 Auf Lager
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rot
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,1424 € - 0,1756 € 14000 Auf Lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rot
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1093 € - 0,231 € 5500 Auf Lager
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rot
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
10071465 0,1224 € - 0,1905 € 5100 Auf Lager
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rot
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,07 € - 0,1648 € 2500 Auf Lager
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rot
12.3 mm
6.3 mm
BSP
10071663 0,0859 € - 0,1856 € 6000 Auf Lager
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rot
14.7 mm
4.2 mm
2
0,637 € - 1,5095 € 4000 Auf Lager
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rot
28.2 mm
10.7 mm
2
0,5581 € - 1,1901 € 4020 Auf Lager
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1492 € - 0,3073 € 6900 Auf Lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rot
17.0 mm
10.7 mm
2
0,1002 € - 0,2079 € 14500 Auf Lager
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Rot
12.0 mm
5.5 mm
2
0,12 € - 0,222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
M10 x 1;0
Rot
14.6 mm
10.4 mm
Metrisch
2
0,0644 € - 0,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rot
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,5251 € - 1,0846 € 2080 Auf Lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rot
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0914 € - 0,1967 € 28000 Auf Lager
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rot
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2596 € - 0,5513 € 2400 Auf Lager
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
2
  • von 4
Gewindestopfen 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Rot

10070543

Preisbereich
0,3736 € - 0,1736 €

Lagerbestände
14750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rot

10083048

Preisbereich
0,6176 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10071694

Preisbereich
0,254 € - 0,1163 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rot

10071847

Preisbereich
0,1756 € - 0,0777 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rot

10071779

Preisbereich
0,1865 € - 0,0859 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Rot

10082485

Preisbereich
1,0605 € - 0,4921 €

Lagerbestände
3440 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gewindegröße
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rot

10071151

Preisbereich
0,1756 € - 0,1424 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rot

10071786

Preisbereich
0,231 € - 0,1093 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rot

10071465

Preisbereich
0,1905 € - 0,1224 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rot

10068540

Preisbereich
0,1648 € - 0,07 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 19 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Rot

10071663

Preisbereich
0,1856 € - 0,0859 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10071137

Preisbereich
1,5095 € - 0,637 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10081822

Preisbereich
1,1901 € - 0,5581 €

Lagerbestände
4020 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10071489

Preisbereich
0,3073 € - 0,1492 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Rot

10072981

Preisbereich
0,2079 € - 0,1002 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rot

10082966

Preisbereich
0,222 € - 0,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rot

10068526

Preisbereich
0,1512 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rot

10071038

Preisbereich
1,0846 € - 0,5251 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rot

10071472

Preisbereich
0,1967 € - 0,0914 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10072158

Preisbereich
0,5513 € - 0,2596 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2