Menü Suche

Madenschraube Sechskant-Betätigung M5 10.0 mm PEEK

Diese Schlitzfeststellschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt. Erforderlich für Anwendungen, bei denen die Schraube bündig mit dem Werkstück auf der Anwendung angebracht sein sollte.
Artikelnr:

188501070409

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 9 9,6309 €
10 - 49 8,9539 €
50 + 8,8571 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

48,15 €

5 x 9,6309 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 2.5 mm
Gewindelänge 10.0 mm
Gewindegröße M5
Farbe Braun
Schraubenart Madenschraube
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 3926909790
Schlüsselgröße 2.5 mm
Hauptmaterial Polyetheretherketon

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns