Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,036 € | 1000 Auf Lager |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0555 € - 0,0555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0336 € - 0,0336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0349 € - 0,0349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0312 in
7924.8 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0405 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0658 € - 0,0658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0339 € - 0,0339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0382 € - 0,0382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,036 € - 0,036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,032 € - 0,0429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-40
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0586 € - 0,0586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0852 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0383 € - 0,0383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0374 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0377 € - 0,0377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0424 € - 0,0424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,081 € - 0,081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0344 € - 0,0344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0358 € - 0,0358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.