Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Innensechskant

Auf Lager

Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0674 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-40
PA
1.6 mm
19.1 mm
Sechskant-Betätigung
0,0741 € - 0,0741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8-32
PA
2 mm
38.1 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 6
Madenschraube Sechskant-Betätigung #6-40 19.1 mm PA

010640T075

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    #6-40
  • Farbe
    Natural
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung #8-32 38.1 mm PA

010832T150

Preisbereich
0,0741 € - 0,0741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2 mm
  • Gewindelänge
    38.1 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Natural
  • Schraubenart
    Madenschraube