Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Auf Lager

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,2707 € - 0,3342 € 18000 Auf Lager
M10
60.0 mm
0,0666 € - 0,0823 € 1728 Auf Lager
M6
50.0 mm
0,1841 € - 0,2273 € 180 Auf Lager
M8
20.0 mm
0,2176 € - 0,2687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
0,0357 € - 0,044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 18000 Auf Lager
M4
25.0 mm
0,0672 € - 0,083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
60.0 mm
0,062 € - 0,0765 € 5016 Auf Lager
M6
10.0 mm
0,1837 € - 0,2268 € 22500 Auf Lager
M8
16.0 mm
0,2008 € - 0,2479 € 1500 Auf Lager
M10
20.0 mm
0,0457 € - 0,0565 € 135000 Auf Lager
M6
8.0 mm
0,1798 € - 0,222 € 15000 Auf Lager
M8
8.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 125700 Auf Lager
M10
16.0 mm
0,0475 € - 0,0475 € 69952 Auf Lager
M5
8.0 mm
0,3084 € - 0,3808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
NPT 1/2-14
25.0 mm
0,0521 € - 0,0643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
40.0 mm
0,0454 € - 0,0561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
0,0353 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
4.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
0,0395 € - 0,0488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.0 mm
  • von 4
Madenschraube Mit Schlitz M10 60.0 mm PA

10299289

Preisbereich
0,3342 € - 0,2707 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 50.0 mm PA

10298466

Preisbereich
0,0823 € - 0,0666 €

Lagerbestände
1728 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PA

10298916

Preisbereich
0,2273 € - 0,1841 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 30.0 mm PA

10299272

Preisbereich
0,2687 € - 0,2176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 10.0 mm PA

10297186

Preisbereich
0,044 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 25.0 mm PA

10297223

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 60.0 mm PA

10298473

Preisbereich
0,083 € - 0,0672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PA

10298459

Preisbereich
0,0765 € - 0,062 €

Lagerbestände
5016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA

10298909

Preisbereich
0,2268 € - 0,1837 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 20.0 mm PA

10299265

Preisbereich
0,2479 € - 0,2008 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 8.0 mm PA

10298442

Preisbereich
0,0565 € - 0,0457 €

Lagerbestände
135000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 8.0 mm PA

10298893

Preisbereich
0,222 € - 0,1798 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 16.0 mm PA

10299258

Preisbereich
0,2397 € - 0,1942 €

Lagerbestände
125700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 8.0 mm PA

10310755

Preisbereich
0,0475 € - 0,0475 €

Lagerbestände
69952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz NPT 1/2-14 25.0 mm

10407868

Preisbereich
0,3808 € - 0,3084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    NPT 1/2-14
  • Schraubenart
    Madenschraube
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Madenschraube Mit Schlitz M4 40.0 mm PA

10398401

Preisbereich
0,0643 € - 0,0521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 5.0 mm PA

10399705

Preisbereich
0,0561 € - 0,0454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 4.0 mm PA

10398395

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 12.0 mm PA

10399712

Preisbereich
0,0768 € - 0,0622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 12.0 mm PA

10398999

Preisbereich
0,0488 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube