Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.
Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | SW1 | Kompatibler Gewindestandard (alle) | Farbe | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | D | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2227 € - 0,3465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Gasgewinde
|
Rot
|
LDPE
|
5/8" x 14
|
1.232 in
31.3 mm
|
2
|
||
0,2983 € - 0,4641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Gasgewinde
|
Rot
|
LDPE
|
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
2
|
||
0,1608 € - 0,2501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Gelb
|
PA6
|
M12
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,2043 € - 0,3178 € | 100 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Gelb
|
PA6
|
M18
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,1937 € - 0,3014 € | 100 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Gelb
|
PA6
|
M22
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,109 € - 0,1696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
Rot
|
LDPE
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
0,1733 € - 0,2696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Rot
|
LDPE
|
M22
|
1.11 in
28.2 mm
|
2
|
||
0,2306 € - 0,3588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
Rot
|
LDPE
|
M26
|
1.287 in
32.7 mm
|
2
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gasgewinde
|
Gelb
|
PA6
|
1/8"
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,1416 € - 0,2203 € | 100 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Gasgewinde
|
Rot
|
LDPE
|
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
Gasgewinde
|
Gelb
|
PA6
|
3/4"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,2706 € - 0,4209 € | 94 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Gasgewinde
|
Rot
|
LDPE
|
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
2
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Gelb
|
PA6
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,1624 € - 0,2527 € | 100 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Gelb
|
PA6
|
M14
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,174 € - 0,2707 € | 100 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Gelb
|
PA6
|
M16
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,1183 € - 0,1841 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Rot
|
LDPE
|
M16
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,1906 € - 0,2965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Rot
|
LDPE
|
M24
|
1.232 in
31.3 mm
|
2
|
||
0,2097 € - 0,3262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
Rot
|
LDPE
|
M25
|
1.232 in
31.3 mm
|
2
|
||
0,2841 € - 0,4419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
Gasgewinde
|
Rot
|
LDPE
|
7/8" x 14
|
|
2
|
||
0,435 € - 0,6767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.055 in
103.0 mm
|
Gasgewinde
|
Rot
|
LDPE
|
3" x 11
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.