Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung

Auf Lager

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Gewindestandard D Kompatible Gewindegrößen Farbe Material H Typ Kaufen
0,2589 € - 0,4027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gas Threads
Gelb
PA6
1
0,2227 € - 0,3465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gas Threads
Rot
LDPE
2
0,2983 € - 0,4641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gas Threads
Rot
LDPE
2
0,1608 € - 0,2501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Metrisch
Gelb
PA6
1
0,3132 € - 0,4873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gas Threads
Rot
LDPE
2
0,3782 € - 0,5884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gas Threads
Rot
LDPE
2
0,1476 € - 0,2296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Metrisch
Gelb
PA6
1
  • von 3
Gewindestopfen mit Dichtung 40.0 mm;1" Gelb PA6

20597511

Preisbereich
0,4027 € - 0,2589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Typ
    1
  • Farbe
    Gelb
Gewindestopfen mit Dichtung 31.3 mm;5/8" Rot LDPE

20597566

Preisbereich
0,3465 € - 0,2227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farbe
    Rot
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen mit Dichtung 39.8 mm;1" Rot LDPE

20597597

Preisbereich
0,4641 € - 0,2983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    40.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farbe
    Rot
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen mit Dichtung 17.0 mm;M12 Gelb PA6

20597405

Preisbereich
0,2501 € - 0,1608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    1
  • Farbe
    Gelb
Gewindestopfen mit Dichtung 49.9 mm;1,1/4" Rot LDPE

20597603

Preisbereich
0,4873 € - 0,3132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    50.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farbe
    Rot
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen mit Dichtung 73.7 mm;2" Rot LDPE

20597627

Preisbereich
0,5884 € - 0,3782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    74.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farbe
    Rot
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen mit Dichtung 14.5 mm;M10 Gelb PA6

20597375

Preisbereich
0,2296 € - 0,1476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    1
  • Farbe
    Gelb