Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm PA Schwarz

Dieser gewölbte Blindstopfen verschließt Lücken im Metallbereich als Schutz vor scharfen Kanten und Verunreinigungen. Er verfügt über eine offene Entlüftungsöffnung und ist durch Einschieben einfach zu installieren. Er ist für alle branchenüblichen Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet. Schwarzes PA und UL94 V-2-zertifiziert.
Artikelnr:

460016

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,2293 €
10000 + 0,2183 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material PA
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns