Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Schwarz

Dieser gewölbte Blindstopfen besteht aus schwarzem Nylon und ist wärmestabilisiert gemäß UL94-V2. Er passt um eine Plattenstärke von 6,4 mm. Lässt sich einfach in die Löcher der Platte schieben, um sie zu abzudecken und vor scharfen Kanten zu schützen. Das Profil ist mit einem offenen Belüftungsventil ausgelegt.
Artikelnr:

466861

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,9909 €
1000 + 0,4718 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

99,09 €

100 x 0,9909 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material PA
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns