Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Weiß

Dieser gewölbte Blindstopfen besteht aus schwarzem Nylon und ist wärmestabilisiert gemäß UL94-V2. Er passt um eine Plattenstärke von 3,2 mm. Lässt sich einfach in die Löcher der Platte schieben, um sie zu abzudecken und vor scharfen Kanten zu schützen. Das Profil ist mit einem offenen Belüftungsventil ausgelegt.
Artikelnr:

62MP1250W

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,2295 €
2500 - 9999 0,2065 €
10000 + 0,1858 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

114,75 €

500 x 0,2295 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Weiß
Material PA
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns