Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen 12.9 mm 17.0 mm 2.1 mm PA Schwarz

Dieser solide Verschlussstopfen aus Nylon wurde entwickelt, um Bleche mit Standarddicken zu verschließen. Dieses Teil bietet eine saubere und einfache Möglichkeit, um optionale Verdrahtungs- oder Produktionszugangslöcher zu schließen. Das Sortiment ist dank seinem Design für alle branchenüblichen Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet.
Artikelnr:

PGM-13

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,257 €
5000 - 9999 0,2376 €
10000 + 0,2238 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

257,00 €

1000 x 0,257 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
HD 12.9 mm
T1 2.1 mm
Farbe Black
Material PA
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns