Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: HDPE, Nylon, PA, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | HD | D | Farbe | Material | H | T1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1293 € - 0,2058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
||
0,1464 € - 0,2349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
||
0,1989 € - 0,362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
||
0,125 € - 0,2003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
||
0,3592 € - 0,7917 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,2473 € - 0,2818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,2183 € - 0,2501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,1081 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
Black
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,121 € - 0,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
Black
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1035 € - 0,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,1167 € - 0,1409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,9804 € - 2,0075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
||
0,1671 € - 0,1906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,0887 € - 0,1221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,2238 € - 0,257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
Black
|
PA
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1218 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,114 € - 0,1376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
0,1062 € - 0,1286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
Black
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1035 € - 0,1211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
|
|
Black
|
PA
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.