Menü Suche

Gewölbte Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Halterungen haben ein schalenförmiges Unterteil, das zusätzliche Stabilität bietet und die Befestigung abdeckt. Sie sind mit zwei verschließbaren Oberteilen, Bajonett oder tropfenförmig, erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0341 € - 0,0379 € 30629 Auf Lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0279 € - 0,0311 € 4016 Auf Lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1595 € - 0,1773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1857 € - 0,2055 € 7017 Auf Lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,13 € - 0,1444 € 191 Auf Lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0599 € - 0,0666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0636 € - 0,0707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1857 € - 0,2055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0576 € - 0,064 € 4000 Auf Lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2448 € - 0,272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2448 € - 0,272 € 15489 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,054 € - 0,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0608 € - 0,0675 € 4878 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0613 € - 0,0682 € 41964 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10001677

Preisbereich
0,0379 € - 0,0341 €

Lagerbestände
30629 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10001639

Preisbereich
0,0311 € - 0,0279 €

Lagerbestände
4016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10152881

Preisbereich
0,1773 € - 0,1595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10001646

Preisbereich
0,2055 € - 0,1857 €

Lagerbestände
7017 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10152874

Preisbereich
0,1444 € - 0,13 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10001653

Preisbereich
0,0666 € - 0,0599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-2 Natur

10001691

Preisbereich
0,0707 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10001660

Preisbereich
0,2055 € - 0,1857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10001684

Preisbereich
0,064 € - 0,0576 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10487617

Preisbereich
0,272 € - 0,2448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10001615

Preisbereich
0,272 € - 0,2448 €

Lagerbestände
15489 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10001622

Preisbereich
0,06 € - 0,054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10001608

Preisbereich
0,0675 € - 0,0608 €

Lagerbestände
4878 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10001592

Preisbereich
0,0682 € - 0,0613 €

Lagerbestände
41964 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Gewölbte Abdeckung Seite B
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm