Menü Suche

Gezahnter Spannkrallen-Griff 7.8 148.1 66.7 Stahl

Diese langen Talongrip-Spannklemmen mit gekerbtem Profil sind konstruiert, um Werkstücke zu fixieren. Sie bieten Stabilität und der Greifer hat scharfe, geriffelte Zähne, die einen stärkeren Halt bieten und Verrutschen reduzieren. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und aus Stahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20266363

Alte Essentra-Artikelnummer:

20266363

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 153,1047 €
10 - 19 137,7993 €
20 - 49 130,1364 €
50 + 122,4838 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

153,10 €

1 x 153,1047 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h1 7.8
l1 148.1
l2 66.7
w1 12.7
Passend für Wixroyd-Spannbacken-Set 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Spannhöhe h2 1.3-3.2
Gewicht g 259.0
Qty/pack 2.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns