Menü Suche

Gleiter mit Nagelbefestigung

Auf Lager

Gleiter mit Nagelbefestigung, oder Füße mit Nagelbefestigung, sind ideal für Möbelfüße aus Holz, um den Boden optimal zu schützen und Lärm zu reduzieren. Diese Gleiter können einfach eingehämmert werden und werden mit unterschiedlichen Oberflächen für ein reibungsloses Gleiten angeboten.

Unsere Gleiter mit Nagelbefestigung sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Chrom, Polyamid (PA) und Polytetrafluorethylen (PTFE) - sowie eine PTFE mit Filz-Option, die alle mit einem Stahlnagel für zusätzlichen Komfort und Mehrwert geliefert werden.

  • Form: Rund
  • Farben: Holzton, Grau, Braun und Natur.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Durchmesser Unterteil Kaufen
0,4311 € - 1,0649 € 3600 Auf Lager
PE;Stahl
Natural
0,3109 € - 0,3109 € 2000 Auf Lager
PA;Stahl
Braun
0,124 € - 0,1658 € 14198 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natural
0,2984 € - 0,3951 € 1200 Auf Lager
PA
Natural
0,3799 € - 0,4711 € 1842 Auf Lager
PTFE
Grau
0,2666 € - 0,5223 € 50875 Auf Lager
HDPE; Stahl
Black
0,0779 € - 0,1566 € 43999 Auf Lager
HDPE
Natural
0,0899 € - 0,1799 € 53300 Auf Lager
HDPE
Holzton
0,373 € - 0,4656 € 1398 Auf Lager
PE;Stahl
Natural
0,3191 € - 0,3993 € 2800 Auf Lager
PA;Stahl
Braun
0,1173 € - 0,1561 € 2574 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natural
0,1727 € - 0,2293 € 1057 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natural
0,2252 € - 0,3012 € 988 Auf Lager
PA
Natural
  • von 2
Gleiter mit Nagelbefestigung 27.0 mm Natur

497414

Preisbereich
1,0649 € - 0,4311 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Glide with Base
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 27.0 mm Braun

499734

Preisbereich
0,3109 € - 0,3109 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Glide with Base
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.0 mm Natur

550445

Preisbereich
0,1658 € - 0,124 €

Lagerbestände
14198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Glide with Felt Base
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Natur

551143

Preisbereich
0,3951 € - 0,2984 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.0 mm Stahl Grau

499500

Preisbereich
0,4711 € - 0,3799 €

Lagerbestände
1842 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Unterteil Vollmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Glide
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.0 mm Schwarz

463882

Preisbereich
0,5223 € - 0,2666 €

Lagerbestände
50875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Felt Glide
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 15.9 mm Natur

HD02

Preisbereich
0,1566 € - 0,0779 €

Lagerbestände
43999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Feet
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.1 mm Holzton

HDW03

Preisbereich
0,1799 € - 0,0899 €

Lagerbestände
53300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Holzton
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Feet
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Natur

497413

Preisbereich
0,4656 € - 0,373 €

Lagerbestände
1398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Glide with Base
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Braun

497417

Preisbereich
0,3993 € - 0,3191 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Glide with Base
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 20.0 mm Natur

550444

Preisbereich
0,1561 € - 0,1173 €

Lagerbestände
2574 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Glide with Felt Base
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 30.0 mm Natur

550448

Preisbereich
0,2293 € - 0,1727 €

Lagerbestände
1057 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On Glide with Felt Base
  • Form
    Rund
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Natur

551142

Preisbereich
0,3012 € - 0,2252 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
  • Typ
    Nail-On
  • Form
    Rund