Menü Suche

Einteilig verstellbare Füße 30.0 mm M22 20.0 mm Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10327579

Alte Essentra-Artikelnummer:

060303069901

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 0,7442 €
250 - 999 0,6414 €
1000 + 0,6001 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

37,21 €

50 x 0,7442 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M22
Durchmesser Unterteil 30.0 mm
Gewindelänge 20.0 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Unterteiltyp Hartkunststoff
Montageart Bolzen mit Gewinde
Material Unterteil PA
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 060303069901 ersetzt:

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung M22 25.0 mm Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10257678
Alte Essentra-Artikelnummer: 465496

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns