Menü Suche

Geflanschtes Lager 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008030000002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3357 €
500 - 999 0,239 €
1000 + 0,1851 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

33,57 €

100 x 0,3357 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 5.0 mm
Schaftlänge 4.8 mm
Gesamtlänge 7.0 mm
Flanschstärke 2.2 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 3.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 5.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 3.0 mm
Flanschaußendurchmesser 8.0 mm
Nennaußendurchmesser 5.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 3.0 mm
Gesamtdurchmesser 5.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns