Menü Suche

Geflanschtes Lager 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008100000002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,5458 €
500 - 999 0,3882 €
1000 + 0,2998 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

54,58 €

100 x 0,5458 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 13.0 mm
Schaftlänge 13.0 mm
Gesamtlänge 15.0 mm
Flanschstärke 2.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 10.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 13.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 10.0 mm
Flanschaußendurchmesser 18.0 mm
Nennaußendurchmesser 13.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 10.0 mm
Gesamtdurchmesser 13.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns