Menü Suche

Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008107019247

396 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6812 €
500 - 999 0,5292 €
1000 + 0,4159 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

68,12 €

100 x 0,6812 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 10.0 mm
Schaftlänge 9.0 mm
Gesamtlänge 10.0 mm
Flanschstärke 1.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 90 °C
Nenninnendurchmesser 8.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Aramidfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 10.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 8.0 mm
Flanschaußendurchmesser 15.0 mm
Nennaußendurchmesser 10.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 8.0 mm
Gesamtdurchmesser 10.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns