Menü Suche

Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008115019247

103 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,1206 €
250 - 999 0,8719 €
1000 + 0,6839 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

56,03 €

50 x 1,1206 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 14.0 mm
Schaftlänge 14.0 mm
Gesamtlänge 15.0 mm
Flanschstärke 1.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 90 °C
Nenninnendurchmesser 12.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Aramidfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 14.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 12.0 mm
Flanschaußendurchmesser 20.0 mm
Nennaußendurchmesser 14.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 12.0 mm
Gesamtdurchmesser 15.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns