Menü Suche

Geflanschtes Lager 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008118019247

1784 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,1676 €
250 - 999 0,9064 €
1000 + 0,713 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

58,38 €

50 x 1,1676 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 16.0 mm
Schaftlänge 16.0 mm
Gesamtlänge 17.0 mm
Flanschstärke 1.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 90 °C
Nenninnendurchmesser 14.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Aramidfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 16.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 14.0 mm
Flanschaußendurchmesser 22.0 mm
Nennaußendurchmesser 16.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 14.0 mm
Gesamtdurchmesser 17.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns