Menü Suche

Geflanschtes Lager 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008128019247

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 1,7134 €
50 - 999 1,3265 €
1000 + 1,0432 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

17,13 €

10 x 1,7134 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 23.0 mm
Schaftlänge 20.0 mm
Gesamtlänge 21.5 mm
Flanschstärke 1.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 90 °C
Nenninnendurchmesser 20.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Aramidfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 23.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 20.0 mm
Flanschaußendurchmesser 30.0 mm
Nennaußendurchmesser 23.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 20.0 mm
Gesamtdurchmesser 21.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns