008133019247
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 3,3024 € |
50 - 999 | 2,5424 € |
1000 + | 2,0035 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Schaftdurchmesser | 34.0 mm |
---|---|
Schaftdurchmesser | 1.339 in |
Schaftlänge | 24.0 mm |
Schaftlänge | 0.945 in |
Gesamtlänge | 26.0 mm |
Gesamtlänge | 1.024 in |
Flanschstärke | 2.0 mm |
Flanschstärke | 0.079 in |
Lagertyp | Gleitlager |
Maximale Anwendungstemperatur | 90 °C |
Maximale Anwendungstemperatur | 194 °F |
Nenninnendurchmesser | 30.0 mm |
Nenninnendurchmesser | 1.181 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6; Aramidfaser; Polytetrafluoroethylen |
Außendurchmesser | 34.0 mm |
Außendurchmesser | 1.339 in |
Maßstandard | Metrisch |
Schaftloch Durchmesser | 30.0 mm |
Schaftloch Durchmesser | 1.181 in |
Flanschaußendurchmesser | 42.0 mm |
Flanschaußendurchmesser | 1.654 in |
Nennaußendurchmesser | 34.0 mm |
Nennaußendurchmesser | 1.339 in |
Geflanscht | Ja |
Innendurchmesser | 30.0 mm |
Innendurchmesser | 1.181 in |
Gesamtdurchmesser | 26.0 mm |
Gesamtdurchmesser | 1.024 in |