Menü Suche

Geflanschtes Lager 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Schwarz

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008180559902

6511 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 0,8152 €
250 - 999 0,4932 €
1000 + 0,3675 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

40,76 €

50 x 0,8152 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 22.1 mm
Schaftlänge 9.5 mm
Gesamtlänge 12.0 mm
Flanschstärke 2.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 18.3 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 22.1 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 18.3 mm
Flanschaußendurchmesser 30.0 mm
Nennaußendurchmesser 22.1 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 18.3 mm
Gesamtdurchmesser 22.1 mm
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns