Menü Suche

Geflanschtes Lager 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Schwarz

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008200359902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,3651 €
250 - 999 0,8263 €
1000 + 0,619 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

68,26 €

50 x 1,3651 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 25.0 mm
Schaftlänge 13.0 mm
Gesamtlänge 15.0 mm
Flanschstärke 2.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 20.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 25.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 20.0 mm
Flanschaußendurchmesser 30.0 mm
Nennaußendurchmesser 25.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 20.0 mm
Gesamtdurchmesser 25.0 mm
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns