Menü Suche

Geflanschtes Lager 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Schwarz

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008240059902

6 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 4,4631 €
50 - 999 2,0174 €
1000 + 1,1496 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

44,63 €

10 x 4,4631 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 30.0 mm
Schaftlänge 27.5 mm
Gesamtlänge 30.0 mm
Flanschstärke 2.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 24.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 30.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 24.0 mm
Flanschaußendurchmesser 37.0 mm
Nennaußendurchmesser 30.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 24.0 mm
Gesamtdurchmesser 30.0 mm
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns