Menü Suche

Geflanschtes Lager 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008250000002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 4,4631 €
50 - 999 2,0174 €
1000 + 1,1496 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

44,63 €

10 x 4,4631 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 30.0 mm
Schaftlänge 27.5 mm
Gesamtlänge 30.0 mm
Flanschstärke 2.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 25.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 30.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 25.0 mm
Flanschaußendurchmesser 37.0 mm
Nennaußendurchmesser 30.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 25.0 mm
Gesamtdurchmesser 30.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns