Menü Suche

Geflanschtes Lager 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Schwarz

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008280059902

985 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 4,8776 €
50 - 999 2,2108 €
1000 + 1,2491 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

48,78 €

10 x 4,8776 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 33.0 mm
Schaftlänge 30.5 mm
Gesamtlänge 33.0 mm
Flanschstärke 2.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 28.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 33.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 28.0 mm
Flanschaußendurchmesser 40.0 mm
Nennaußendurchmesser 33.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 28.0 mm
Gesamtdurchmesser 33.0 mm
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns