Menü Suche

Geflanschtes Lager 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008300000002

400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 5,61 €
50 - 999 3,0122 €
1000 + 1,8654 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

56,10 €

10 x 5,61 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 35.0 mm
Schaftlänge 32.5 mm
Gesamtlänge 35.0 mm
Flanschstärke 2.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 30.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 35.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 30.0 mm
Flanschaußendurchmesser 42.0 mm
Nennaußendurchmesser 35.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 30.0 mm
Gesamtdurchmesser 35.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns