Menü Suche

Geflanschtes Lager 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Schwarz

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008320059902

14 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 5,0158 €
50 - 999 2,9293 €
1000 + 2,0588 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

50,16 €

10 x 5,0158 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 38.0 mm
Schaftlänge 35.0 mm
Gesamtlänge 38.0 mm
Flanschstärke 3.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 32.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 38.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 32.0 mm
Flanschaußendurchmesser 45.0 mm
Nennaußendurchmesser 38.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 32.0 mm
Gesamtdurchmesser 38.0 mm
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns