Menü Suche

Geflanschtes Lager 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Schwarz

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008400059902

374 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 5,9692 €
50 + 3,8689 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

59,69 €

10 x 5,9692 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 46.0 mm
Schaftlänge 43.0 mm
Gesamtlänge 46.0 mm
Flanschstärke 3.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 40.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 46.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 40.0 mm
Flanschaußendurchmesser 55.0 mm
Nennaußendurchmesser 46.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 40.0 mm
Gesamtdurchmesser 46.0 mm
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns