Menü Suche

Geflanschtes Lager 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008500000002

10 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 6,9641 €
50 + 4,9191 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

69,64 €

10 x 6,9641 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 56.0 mm
Schaftlänge 46.5 mm
Gesamtlänge 50.0 mm
Flanschstärke 3.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 50.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 56.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 50.0 mm
Flanschaußendurchmesser 67.0 mm
Nennaußendurchmesser 56.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 50.0 mm
Gesamtdurchmesser 56.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns