Menü Suche

Geflanschtes Lager 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Artikelnr:

008600000002

30 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 7,6688 €
50 + 6,1765 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

76,69 €

10 x 7,6688 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 68.0 mm
Schaftlänge 46.0 mm
Gesamtlänge 50.0 mm
Flanschstärke 4.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 60.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 68.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 60.0 mm
Flanschaußendurchmesser 81.0 mm
Nennaußendurchmesser 68.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 60.0 mm
Gesamtdurchmesser 68.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns