Menü Suche

Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Schwarz

Diese Polyamid- und PFTE-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage. Sehr geringe Reibung und gute Wärmeableitung und hat einen Reibungskoeffizienten von 0,11 (statistisch).
Artikelnr:

008723023243

801 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,8152 €
500 - 999 0,5181 €
1000 + 0,409 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

81,52 €

100 x 0,8152 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 12.0 mm
Schaftlänge 8.0 mm
Gesamtlänge 9.0 mm
Flanschstärke 1.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 10.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 12.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 10.0 mm
Flanschaußendurchmesser 18.0 mm
Nennaußendurchmesser 12.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 10.0 mm
Gesamtdurchmesser 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns