Menü Suche

Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Schwarz

Diese Polyamid- und PFTE-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage. Zudem bietet es eine sehr geringe Reibung und gute Wärmeableitung, bei einem Reibungskoeffizienten von 0,11 (statistisch).
Artikelnr:

008741011442

1320 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,8515 €
250 - 999 1,2905 €
1000 + 1,0404 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

92,58 €

50 x 1,8515 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 17.0 mm
Schaftlänge 8.0 mm
Gesamtlänge 9.0 mm
Flanschstärke 1.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 190 °C
Nenninnendurchmesser 15.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
Außendurchmesser 17.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 15.0 mm
Flanschaußendurchmesser 23.0 mm
Nennaußendurchmesser 17.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 15.0 mm
Gesamtdurchmesser 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns