Menü Suche

Lager 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Schwarz

Diese Polyamid- und PFTE-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage. Sehr geringe Reibung und gute Wärmeableitung und hat einen Reibungskoeffizienten von 0,11 (statistisch).
Artikelnr:

008741023243

43 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,2436 €
250 - 999 0,7917 €
1000 + 0,6231 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

62,18 €

50 x 1,2436 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 17.0 mm
Schaftlänge 8.0 mm
Gesamtlänge 9.0 mm
Flanschstärke 1.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 15.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 17.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 15.0 mm
Flanschaußendurchmesser 23.0 mm
Nennaußendurchmesser 17.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 15.0 mm
Gesamtdurchmesser 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns