Menü Suche

Geflanschtes Lager 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Schwarz

Diese Polyamid- und PFTE-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage. Sehr geringe Reibung und gute Wärmeableitung und hat einen Reibungskoeffizienten von 0,11 (statistisch).
Artikelnr:

008771023243

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 4,0624 €
50 - 999 2,5701 €
1000 + 2,0174 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

40,62 €

10 x 4,0624 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 34.0 mm
Schaftlänge 35.0 mm
Gesamtlänge 37.0 mm
Flanschstärke 2.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 30.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 34.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 30.0 mm
Flanschaußendurchmesser 42.0 mm
Nennaußendurchmesser 34.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 30.0 mm
Gesamtdurchmesser 37.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns