Menü Suche

Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Schwarz

Diese Polyamid- und PFTE-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage. Zudem bietet es eine sehr geringe Reibung und gute Wärmeableitung, bei einem Reibungskoeffizienten von 0,11 (statistisch).
Artikelnr:

008775011442

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 6,4529 €
50 + 4,1729 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

64,53 €

10 x 6,4529 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 36.0 mm
Schaftlänge 24.0 mm
Gesamtlänge 26.0 mm
Flanschstärke 2.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 190 °C
Nenninnendurchmesser 32.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
Außendurchmesser 36.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 32.0 mm
Flanschaußendurchmesser 45.0 mm
Nennaußendurchmesser 36.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 32.0 mm
Gesamtdurchmesser 26.0 mm
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns