Menü Suche

Geflanschtes Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Schwarz

Diese Polyamid- und PFTE-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage. Zudem bietet es eine sehr geringe Reibung und gute Wärmeableitung, bei einem Reibungskoeffizienten von 0,11 (statistisch).
Artikelnr:

008777011442

170 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 5,9692 €
50 + 3,8689 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

59,69 €

10 x 5,9692 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 39.0 mm
Schaftlänge 14.0 mm
Gesamtlänge 16.0 mm
Flanschstärke 2.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 190 °C
Nenninnendurchmesser 35.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
Außendurchmesser 39.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 35.0 mm
Flanschaußendurchmesser 47.0 mm
Nennaußendurchmesser 39.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 35.0 mm
Gesamtdurchmesser 16.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns