Menü Suche

Griffleiste M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20060411

Alte Essentra-Artikelnummer:

0835246150E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 50

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Oberfläche Kein Finish
Material Aluminium
Typ With Lettering Block
Flanschbreite 3.0 mm
Gesamthöhe 46.0 mm
Gesamtlänge 150.0 mm
Zolltarifnummer 8302420090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns